製品の特長
-
クイック操作パネルAimMaster を通じて
ワンクリックで動作記録、再生
-
テレイグジスタンスロボット両腕を制御
人間の腕の動きに追従
-
複数ジェスチャーの高速切替3つのプリセットジェスチャー
多様な場面に対応できる
-
ハンドの巧緻性指の動きと同期
柔軟な把持
-
低レイテンシービデオフィードバックが滑らか
レスポンスが速い
-
安全機能関節リミット機能と衝突検出
セーフティーバーチャルフェンス機能
製品パラメータ
| 項目 | 分類 | 具体パラメータ |
コント ロール | 遠隔操作遅延 -有線接続 | 50ms |
遠隔操作遅延 -無線接続 | 100ms | |
映像ストリーミング遅延 -有線接続 | 150ms | |
ストリーミング遅延 -無線接続 | 200ms | |
| 制御方式 | 増量式制御 | |
| 位置追従精度(ユークリッド精度) | 単位mm | |
| 角度追従精度 | 3度 | |
| 遠隔操作自由度 | 26(ジェスチャー*3*2、腕*7*2、腰*2、下肢*1、歩行*3) | |
| 超視距 | 超視距映像フレームレート(フィードバック画面) 頭部カメラ | 1920*1535*30 fps |
超視距映像フレームレート(フィードバック画面) 胸部カメラ | 1280*720*30 fps | |
| 音声対話 | リアルタイム低遅延通話 | |
ハードウェア 本体 | 末端運動範囲 | 本体運動範囲と一致 |
| 下肢の垂直移動 | 最大距離 25cm | |
| 鼠径部の左右ねじり | 最大角度30度 | |
| 鼠径部の屈伸 | 最大角度30度 | |
| 末端最大速度 | 1m/s | |
| 末端最大負荷 | 1kg | |
| バランス能力 | 動的バランスに対応 | |
| 最大移動速度 | 0.8m/s | |
| 移動モード | 平移・斜移・超信地旋回 | |
環境 適応性 | 作動温湿度 | 0~40℃、相対湿度10%~90%、結露なし |
| 保存温湿度 | -20℃~70℃、相対湿度10%~90%、結露なし | |
| IPレベル | 本体: IP20 | |
| 関節モジュール: IP5X | ||
VR設備 パラメータ | 充電 | 最大45W充電対応(充電器は別売) |
| バッテリー容量 | 5700mAh 定格容量 | |
| 視野角 | 105度 | |
| 瞳孔間距離調整 | 58~72mm モーター無段階調整 | |
| スピーカー | 360 Reality Audio | |
| マイク | 全指向性マイク4基配置 | |
| アフターサービス | 保証期間 | 1年間 |