제품 사양
-
신장175cm
-
체중85kg
-
이동 속도1m/s
-
제자리 회전 폭60cm
-
주행 거리2h 배터리 교체 지원
-
전신 자유도6753개 능동
압도적인 힘
• 양팔은 이중 감속비 관절 모듈을 채택하여 최대 토크 450Nm를 달성하며, 대퇴부는 직선 푸시로드 모터를 사용하여 다리 관절이 8800N의 추력을 발휘합니다. 전체 작업 공간에서 40kg의 중량물을 운반할 수 있습니다.
-
전체 작업 공간에서 40kg의 중량물 운반 가능40KG
-
다리 관절이 8800N의 추력 발휘8800N
-
최대 토크450NM
정교한 작업
19자유도(12능동) 산업용 정교 핸드로 인간 손과 유사한 유연성을 제공합니다.
7자유도 양팔, 6자유도 양다리, 3자유도 허리 구조로 쪼그려 앉거나 허리를 굽혀 바닥의 물건을 집어 올릴 수 있습니다.
-
산업용 정교 핸드19
-
자유도 양팔7
-
자유도 양다리6
-
자유도 허리3