A2
VR 원격 조작 키트
(A2 Ultra/A2 Lite 전용)
제품 특징
  • 빠른 조작 패널

    AimMaster를 통해

    원클릭 동작 녹화 및 재생

  • 실제 동작 매핑

    로봇 양팔 제어

    사람의 팔 동작 추적

  • 다중 제스처 빠른 전환

    3가지 사전 설정 제스처

    다양한 작업 요구 사항 대응

  • 정교한 핸드 정밀 제어

    손가락 동작 동기화

    유연한 그랩핑

  • 저지연 상호작용

    원활한 화면 전송

    실시간 조작 응답

  • 안전 보호 메커니즘

    내장형 관절 제한 및 충돌 감지

    예기치 않은 동작 방지

제품 사양
프로젝트
분류구체적 매개변수

제어

스포츠

원격 조작 지연 시간(제어 명령)

- 유선 연결

50ms

원격 조작 지연 시간(제어 명령)

- 유선 연결

100ms

초시각 거리 비디오 스트리밍 지연 시간

- 유선 연결

150ms

초시각 거리 비디오 스트리밍 지연 시간

- 유선 연결

200ms
제어 방식증분식 제어
위치 추적 정확도(유클리드 정확도)밀리미터 수준
각도 추적 정확도3도
원격 조작 자유도26(제스처*3*2, 팔*7*2, 골반*2, 스쿼트*1, 보행*3)
초시각 거리

초시각 거리 이미지 프레임 속도(전송 화면)

목 카메라

1920*1535*30 fps

초시각 거리 이미지 프레임 속도(전송 화면)

가슴 카메라

1280*720*30 fps
음성 대화실시간 저지연 대화 지원

하드웨어

본체

엔드 이펙터 가동 범위

본체 가동 범위와 동일
스쿼트 시 수직 변위최대 거리 25cm
보행 시 좌우 회전최대 각도 30도
보행 시 피칭최대 각도 30도
엔드 이펙터 최대 속도1m/s
엔드 이펙터 최대 하중1kg
균형 유지 능력동적 균형 지원
최대 이동 속도0.8m/s
이동 모드평행 이동, 사선 이동, 제자리 회전 지원

환경

적응성

작업 온도 및 습도0~40℃, 상대 습도 10%~90%, 결로 없음
저장 온도 및 습도-20~70℃, 상대 습도 10%~90%, 결로 없음
IP 등급본체: IP20
조인트 모듈: IP5X

VR 기기

매개변수

충전최대 45W 충전 지원(충전기 별도 구매 필요)
배터리 용량5700mAh 정격 용량
시야각105도
동공 거리 조절58~72mm 모터 무단계 조절
스피커360° 서라운드 일체형 스테레오 스피커
마이크전방향 4개 마이크 배열
애프터서비스보증 기간1년

문의하기

관심 제품을 선택하세요
캡차