AGIBOT 수직 도메인 모델과 결합하여 산업, 상업, 가정 등 다양한 환경에 적합
작업 높이 >2m, 한 손으로 3kg 물체를 들고 연속 작업 가능
섀시는 제자리 회전을 지원하며, 공장 통로의 95%를 통과하고 20mm 장애물을 넘을 수 있음
임바디드 AI 원스톱 개발 플랫폼, GO-1 베이스 모델 내장, 자체 환경에 빠르게 미세 조정 및 적용
130~180cm
150kg
70cm
6자유도 자율 구동(2핑거 그리퍼로 교체 가능)
로봇 암 엔드 이펙터 - 6축 힘 센서
20개 자율 자유도
RGBD 카메라*3 & 어안 렌즈 카메라*5
Jetson AGX Orin 64GB
4h+
AGIBOT 수직 도메인 모델과 결합하여 산업, 상업, 가정 등 다양한 환경에 적합
작업 높이 >2m, 한 손으로 3kg 물체를 들고 연속 작업 가능
섀시는 제자리 회전을 지원하며, 공장 통로의 95%를 통과하고 20mm 장애물을 넘을 수 있음
임바디드 AI 원스톱 개발 플랫폼, GO-1 베이스 모델 내장, 자체 환경에 빠르게 미세 조정 및 적용
다중 모달 데이터 실시간 수집, 일일 단일 기기 생산량 천 건
엣지-클라우드 협업 수집 프로세스, 자동 검증 + 인력 검토로 엄격한 데이터 품질 관리
데이터를 비동기적으로 클라우드로 전송, 로컬 누적량은 2시간 미만
백만 건 이상의 고품질 오픈소스 데이터셋 Agibotworld, 광범위한 데이터 활용
VR / 모션 캡처 밀리초 단위 지연 정밀 원격 조작, 전신 관절 데이터 저장
원격 원격 조작 지원, 특수 환경에 적용 가능
개방적이고 완비되며 사용하기 쉬운 GDK를 제공하여 개발자가 전용 기능을 자유롭게 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다
고성능, 저지연 통신 미들웨어로 다중 모달 데이터 실시간 수집
전신 운동 제어, 맵핑 및 내비게이션 등 전체 기능 모듈을 커버하며 관절 각도, 엔드 이펙터 자세 등 다양한 제어 방식을 지원합니다
모델 기기 내부 배포 및 엣지 컴퓨팅 혼합 배포를 지원합니다
듀얼 암 6축 힘 센서로 정밀한 힘 제어
상반신 8채널 고해상도 카메라로 360도 입체 감지
샤시 전후 RGBD 카메라와 라이다로 정확한 장애물 회피
모든 센서의 정밀 보정
장애 발생 시 즉시 작업을 중단하고 경보를 발령합니다
충돌 보호
비상 정지 버튼 장착
샤시 이동 시 장애물 회피 가능
선정된 산업용 등급 부품을 채택하고 극한 환경 테스트를 거쳐 신뢰성 있고 안정적으로 운영됩니다
유선 연결로 안정적인 데이터 전송
규모화된 생산으로 즉각적인 대량 생산 납품
본체 및 원격 조작 장비 상태 실시간 모니터링 및 경고
다양한 유지보수 작업 버튼, 원클릭 장애 복구
OTA 업그레이드