-
강력한 적재 능력50kg의 유효 적재를 장시간 유지할 수 있어, 대용량 장비 탑재, 초중량 운송, 물자 이송 등 중적재 상황에 적합합니다. -
배터리 지속 시간 보장2081Wh 대용량 배터리를 탑재하고 높은 전력 변환 효율을 갖추어, 유효 적재 상태에서 2시간 연속 작업을 보장하며, 무적재 상태에서는 업계 최고 수준인 5.5시간의 작업 시간을 제공합니다.
제품은 배터리 신속 탈착 및 교체를 지원하며, 사용자가 선택할 수 있는 자체 충전 스테이션을 제공합니다.
-
뛰어난 운동 성능탁월한 운동 유연성과 전 지형 적응력 보유
30cm 연속 계단 및 개방형 산업용 계단을 유연하게 등반 가능하며, 성숙한 낙상 복구 메커니즘 탑재
-
뛰어난 환경 적응력IP67 산업용 보호 등급을 갖추어 -20℃~55℃의 넓은 온도 범위와 수심 20cm 환경에서도 정상 작동하며, 극한의 추위와 더위, 비바람에도 견디어 다양한 혹천 조건에서 안정적인 운영 보장
적용 시나리오
제품 사양