C4
스마트한 지혜로 완벽하게, 걱정 없는 청결을 누려보세요 – 중소형 공간을 위한 스마트 청소 전문가
  • 올라운딩 전문가, 깨끗하고 안심되는 사용 경험
    끝까지 깨끗하게

    전방 청소 및 후방 세척으로 95%의 쓰레기 수거율을 실현합니다. 건습 분리 방식으로 높은 수준의 청결을 한 번에 달성합니다.

    올인원 클리닝

    sweeping, washing, pushing 등 다양한 청소 모드 조합과 혁신적인 잠금식 물세척 디자인으로 소량의 물로도 깊은 청소를 실현합니다.

    극도의 안정성

    고사양 하드웨어 설계, 하수 전처리 필터링으로 펌프 및 밸브 막힘 위험을 크게 줄이고, 품질은 ISO9001 인증을 획득했습니다.

  • 유연한 동작으로 경계 없는 청소
    좁은 길도 두려워하지 않다

    60cm 통과 가능, 80cm 회전 가능, 타일 한 장 너비로 가볍게 이동.

    변동에 굴하지 않다

    다선 레이저와 비전 융합 지각 기반 위치 인식, 지도 자동 업데이트, 변화무쌍하고 복잡한 상황에서도 안전하고 신뢰할 수 있습니다.

    제한 없음

    엘리베이터 이용 및 출입통제 시스템 통과를 매끄럽게 처리하며, 배터리 빠른 탈부착 기능으로 분할 충전 환경의 요구사항을 충족합니다.

  • 최고의 무인 운영, 편리함과 비용 절감
    간편한 배포

    원터치 스마트 구역별 경로 계획, 간편한 배포로 안정적인 운영, 자동 충전 및 배수 및 청소

    유지보수 용이

    롤 브러시 모듈, 물 흡수 패드, 하수 탱크 및 작업 스테이션이 완전히 자동 세척되어 일일 청소 작업을 60% 이상 줄입니다.

    저렴하게 사용하다

    초장수명 설계, 90% 이상의 고장 자가 진단으로 전 수명 주기 종합 비용 절감.

  • 제품 핵심 매개변수
    규격 및 치수
    680(L) * 510(W) * 1015(H)mm
    이론적 효율
    1400 m²/h
    쓰레기 수거율
    95%
    배터리 수명
    3h
    충전 시간
    1.5h
    세척 너비
    380mm
    청소 폭 (측면 브러시)
    600mm
    쓰레기통 용량
    1.6L
    흡수 패들 너비
    540mm
    청수 탱크 용량
    25L
    하수 탱크 용량
    25L
    최소 통과 너비
    600mm
    선회 반경
    800mm
    배터리 사양
    24V 60Ah
적용 시나리오
상업 복합 단지
교통 허브
공장
병원
대형 슈퍼마켓
오피스텔

문의하기

관심 제품을 선택하세요
캡차