C5 - 스마트 청소의 새로운 기준
C5는 AGIBOT Robotics가 중대형 공간을 위해 출시한 첫 번째 스마트 청소 장비입니다. C5는 바닥 청소, 물걸레 청소, 먼지 밀기 등 다양한 청소 기능을 갖추고 있으며, 청소 성능을 전면 업그레이드하여 모든 종류의 경질 바닥 청소 요구를 충족합니다. 장치는 다양한 센서를 탑재하고 레이저 비전 융합 위치 지정 및 포인트 클라우드 이미지 융합 인식을 통해 다양한 환경을 쉽게 처리합니다. 워크스테이션을 통해 자동 충전, 자동 급배수, 오염수 탱크 자동 세척이 가능하여 유지보수 난이도를 크게 낮춥니다. 이는 청소 품질을 향상시키고 청소 작업 강도를 줄이며 종합 운영 비용을 절감하는 동시에 청소 디지털화를 실현하여 스마트 부동산 관리 전환을 지원하고, 새롭고 지능적이며 안심할 수 있는 청소 경험을 제공합니다.
-
90L대용량 물탱크
-
25kg지면 압력
-
550mm세척 폭
-
95%쓰레기 청소율
-
4min오수 탱크 자동 세척
-
1980m2/h최대 효율
-
10000h팬 수명
-
3h세척 연속 작업 시간
제품 하이라이트
워크스테이션 소개
워크스테이션은 자동 충전, 자동 급배수, 오수통 자동 세척 등의 기능을 갖추어 지능형 청소 장비의 인력 효율성을 크게 향상시킵니다. 수도 배관 공사가 어려운 환경을 위해 이동식 물탱크를 선택 사양으로 제공합니다.
- 기기 전체 크기 520 (L) * 310 (W) * 1038 (H) mm
- 물탱크 용량 8L
- 급수 속도 7-10L/min
- 배수 속도 10-15L/min
- 최대 출력 1800W
- 정격 입력 전압 200-240V
-
자동 급수
자동 충전 및 급배수로 로봇 무인 운영 실현 -
물탱크 자동 세척
급수 완료 후 물탱크 자동 세척으로 이물질 쌓임과 악취 방지, 수동 유지보수 빈도 감소 -
유연한 배포
이동식 물탱크 선택 가능, 배관 공사 불필요; 쉬운 배포와 편리한 사용
적용 시나리오