규모화된 배포로 풀 사이즈 상용화 물결 선도
다양한 환경 적용, 풀 사이즈 휴머노이드 로봇의 규모화된 상용화를 위한 글로벌 벤치마크 구축
-
전시관의 골드 해설사자율 환영 | 동선 안내 | 자율 장애물 회피 | 맞춤 설정 | 인간형 상호작용 -
엔터테인먼트 및 상업 공연계의 신성행사 유입 증대 | 부가가치 창출 | 기술 고도화A2 Ultra이 CCTV 비디오 'AI 성전', CCTV '중화 고공기', 2025 CMG 과학기술 혁신 갈라, 제38회 중국 영화 금계상, 후난 위성 TV 2026 송년회 등 주요 행사에 등장했습니다. -
IP 맞춤형 브랜드 대사이미지 맞춤화 | 브랜드 업그레이드
3대 지능 + 1의 본체, 지속적 진화
고강도 R&D 투자로 2~3개월마다 OTA 업데이트 지원, 지속적인 진화로 항상 새롭게 유지
-
클라이언트 측 간편하고 쉬운 사용성AimMaster 애플리케이션, 5분 만에 쉽게 습득
-
링신 플랫폼, 자유로운 맞춤화지식 베이스, 웨이크워드, 페르소나, 음색, 인사말 등을 자유롭게 맞춤 설정 가능
-
인간형 보행최고 보행 속도 1.2m/s10도 경사로 오르기다양한 장소 적응 -
자율 항법, 지능형 장애물 회피고효율 동적 계획 엔진, 안정적인 장애물 회피 주행. -
다중 모달 상호작용사람 및 사물 인식, 양국어 대화, 1초 응답.
대규모 상용화, 견고한 신뢰성에서 시작
A2는 천 대 이상의 대규모 납품 실증 데이터를 바탕으로 매번 원정에서 반석처럼 견고한 안정성을 보장합니다.
-
92항목 전수 검사 프로세스
차량 등급 생산라인 구축 사상을 바탕으로 신뢰할 수 있는 본체를 제작합니다. -
5100시간 보행 테스트
최장 1300시간 연속 보행 시 이상 없음, 전형적인 사용 환경 기준 평균 21개월 동안 낙상 사고 없음과 동등합니다. -
2종류의 충전 모드
전원 차단 없이 배터리 교체 및 급속 충전을 지원하여 지속적인 작업 능력을 제공합니다.
포장 목록
-
로봇 본체
×1 -
배터리 충전기
×1 -
액세서리 충전기
×1 -
클립온 마이크
×1 -
배터리 팩
×1 -
무선 비상 정지 스위치
×1 -
무선 리모컨
×1 -
착석 자세 포장 발송
×1
제품 사양
제품 사양
| 모델명 | A2 Ultra | A2 Lite |
| 전체 기기 | ||
| 크기 | 169cm(H) 75cm(W) 30cm(L) | 169cm(H) 75cm(W) 30cm(L) |
| 신장 | 169cm | 169cm |
| 무게 | 69kg | 64kg |
| 능동 자유도 | 40 | 23 |
| 목 자유도 | 2 | 1 |
| 단일 팔 자유도 | 7 | 5 |
| 단일 다리 자유도 | 6 | 6 |
| 단일 손 자유도 | 6자유도 정교한 핸드 | / |
| 센싱 시스템 | ||
| 3D 라이다 | 탑재 | / |
| RGB-D 카메라 | 탑재 | / |
| RGB 카메라 | 탑재 | / |
| 어안 렌즈 카메라 | 탑재 | / |
| 통신 | ||
| 통신 방식 | WiFi, 4G/5G 모바일 네트워크 | WiFi |
| 인터랙션 모듈 | ||
| 인터랙션 스크린 | 얼굴 인터랙션 스크린은 표정 표시 기능 지원 | / |
| 마이크 | 어레이 마이크 | / |
| 스피커 | 탑재 | 탑재 |
| 표시등 | 탑재 | / |
| 성능 매개변수 | ||
| 무릎 관절 최대 토크 | 270N·m | 270N·m |
| 속도 | 최대 속도 1.2m/s | 최대 속도 0.8m/s |
| 단일 암 정격 하중 | 약 2kg | 약 2kg |
| 전원 공급 | ||
| 배터리 용량 | 14.4Ah | 14.4Ah |
| 사용 시간 | 서서 작업 시 사용 시간 3시간 연속 보행 시 사용 시간 1.5시간+ | 서서 작업 시 사용 시간 4.5시간 연속 보행 시 사용 시간 1.5시간+ |
| 충전 방식 | 직접 충전 및 배터리 교체 지원 | 직접 충전 및 배터리 교체 지원 |
| 충전 시간 | 2h | 2h |
| 충전 입력 전압 | 110V-220V | 110V-220V |
| 충전기 출력 | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| 지능형 제어 매개변수 | ||
| 기본 연산 보드 | 16코어 고성능 CPU | 16코어 고성능 CPU |
| 고성능 연산 보드 | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| 기타 | ||
| 휴대용 리모컨 | 있음 | 있음 |
| 지능형 OTA 업그레이드 | 있음 | 있음 |
| 댄스 개발 | 지원 | 지원 |
| 그룹 제어 소프트웨어 | 지원 | 지원 |