생체 모방 7자유도 듀얼 암으로 병렬 및 비동기 작업을 지원하며, 공중 릴레이와 핸드오버가 가능해 복잡한 워크피스와 특정 자세 작업을 쉽게 처리합니다.
4륜 구동으로 제로 회전 반경과 크랩 주행을 지원하며, 웨이스트 부분의 승강 및 피칭이 가능해 22자유도로 인간의 작업 공간을 전방위로 커버합니다.
G1 MAX는 유연한 제조 환경에 특화된 휠 기반 범용 로봇으로, 집기, 배치, 운반, 삽입 등 다양한 기능을 갖추고 있으며 자체 개발한 임바디드 AI 알고리즘과 개방형 인터페이스 및 도구를 제공하여 2차 개발을 용이하게 합니다. G1 MAX의 작업 스킬은 데이터 축적을 통해 지속적으로 최적화되어 사용할수록 더 스마트하고 효율적입니다. 또한 생체 모방 듀얼 암 설계 고정밀 힘 제어 다중 깊이 및 시각 센서 4륜 구동 시스템을 탑재하여 복잡한 환경에서도 안정적이고 유연하며 효율적이고 안전한 작업을 보장합니다. 일체형 설계로> 바로 사용할 수 있는 간편한 배포(개봉 즉시 사용 가능한 간편한 배포)를 실현하며 핫 스왑 배터리 교체를 지원하여 충전 시간을 단축합니다. G1 MAX는 자재 공급 단자 삽입 물류 이송 등의 애플리케이션에 적용될 수 있어 생산 라인의 자동화 수준 향상과 유연 생산 구현에 이상적인 선택입니다.
770(L)*620(W)*1630(H) mm
230kg
2kWh
2h
0-45℃
5kg
7
0-2m
5시간, 핫 스왑 배터리 교체 지원
생체 모방 7자유도 듀얼 암으로 병렬 및 비동기 작업을 지원하며, 공중 릴레이와 핸드오버가 가능해 복잡한 워크피스와 특정 자세 작업을 쉽게 처리합니다.
4륜 구동으로 제로 회전 반경과 크랩 주행을 지원하며, 웨이스트 부분의 승강 및 피칭이 가능해 22자유도로 인간의 작업 공간을 전방위로 커버합니다.
샤시, 암, 인지 시스템의 일체형 설계로 하루 이내의 설치, 조정 및 배포 시간을 지원합니다.
UniGrasp, Uni6DPose, UniPlug 등 임베디드 아톰 기능과 275T 컴퓨팅 파워를 기반으로 밀리초 단위의 실시간 객체 인식, 포즈 추정 및 조작 결정을 구현하며 유연한 작업 환경에 동적으로 적응합니다.
3D 모델 합성 훈련과 강화 학습을 통해 작업 대상 교체 시간을 최단 몇 시간 수준으로 단축할 수 있습니다.
아톰 기능의 모듈식 설계로 OTA 반복 업그레이드가 가능하며, 작업 스킬 라이브러리를 지속적으로 확장하여 사용할수록 더욱 풍부해집니다.
임베디드 알고리즘은 데이터 수집 및 훈련을 통해 지속적으로 최적화되어 사용할수록 더 지능적이고 효율적입니다.
수집-훈련-추론 일체형 설계로 효율적인 데이터 수집, 시뮬레이션 훈련 및 추론 배포를 지원합니다.
360° 라이다, 4개의 AI 비전 센서, 2개의 6축 힘 센서 등 다중 센서 융합 감지를 통해 밀리초 단위의 감지와 지능형 장애물 회피를 실현합니다.
팔 충돌 감지 시스템, 360° 환경 실시간 감지, 감지 제어 다중 중복 설계를 적용하여 인력과 환경의 안전을 보장합니다.
핫 스왑 배터리 교체를 지원하며 분 단위 충전이 가능하고 자동 충전을 지원하여 인력 개입을 줄입니다.
내장된 작업 실시간 자가 진단 및 자가 복구 메커니즘으로 계획되지 않은 가동 중단 시간과 유지보수 비용을 절감합니다.