임바디드 AI 7대 생산성 솔루션
전문 로봇이 각 공정에 새로운 지능을 부여합니다
스마트 솔루션, 현장 직접 적용
생산 라인 로딩 및 언로딩 솔루션
생산 라인 로딩 및 언로딩 솔루션은 기존 자동화 장비의 높은 경직성, 긴 라인 전환 주기 및 높은 비용, 다종 제품 혼합 라인 검사 어려움 등 주요 과제를 해결합니다. 임바디드 AI 로봇을 기반으로 강화 학습, 인지, 의사결정, 전신 제어, 내비게이션 등 핵심 역량을 통해 정밀 소재의 정확한 파지 및 투입을 실현하며, 시간 단위 빠른 배포 및 전환을 지원하고 다수 로봇 협업, 전 공정 연계, 장기 안정적 대량 생산 작업을 구현합니다. 3C 전자제품, 칩 패키징 및 테스트 등 정밀 생산라인에 적합하여 생산 능력 탄력성과 품질 통제성을 효과적으로 향상시킵니다. 롱치 테크놀로지, 화톈 테크놀로지에 이미 적용되었습니다.
산업 물류 이송 솔루션
산업 물류 이송 솔루션은 제조 현장의회수용 박스 해체 및 적재, 생산라인 자재 이송 시나리오를 대상으로 합니다. 양팔 협동 인간형 로봇을 채택하여 다양한 규격의 박스와 다양な 적재 형태에 적응하며, 유연한 배치로 점유 면적을 줄이고 생산 물류 시스템과 원활하게 연동됩니다. 인력 및 안전 이중 과제, 기존 장비의 낮은 호환성, 생산라인 조정 어려움 등 업계 과제를 해결하여 이송 효율과 공장 공간 활용률을 향상시킵니다. 푸린 정밀공작, SAIC-GM 울티엄 슈퍼 팩토리에 이미 적용되었습니다.
물류 분류 솔루션
물류 분류 솔루션은 주로 휴머노이드 로봇이 물류 분류 및 포장 작업을 수행하며, 엔드투엔드 AI 모델 기반으로 박스형, 가방형, 비정형 등 다양한 형태의 패키지를 호환합니다. 복잡한 사전 프로그래밍 없이 신속하게 배포할 수 있으며, 7×24시간 연속 분류 작업을 보장하여 인력 효율성 병목 현상과 기존 분류 장비의 유연성 부족이라는 업계 과제를 해결합니다. 이미 데마 물류 분류 프로젝트에 적용되었습니다.
안내 및 쇼핑 가이드 솔루션
안내 및 쇼핑 가이드 솔루션은 소매, 외식, 호텔, 공공 서비스, 지하철 안내 등 다양한 시나리오를 포괄하며, 자율 주행과 다중 모달 휴머노이드 상호작용 기능을 갖춘 로봇을 기반으로 합니다. 환영 및 유입, 설명 및 상담, 고객 안내, 전문 쇼핑 가이드, 번호 호출 등 전 과정 서비스를 제공하며, 콘텐츠 구성을 사용자 정의하여 운영 효율성과 고객 경험을 효과적으로 향상시키고 브랜드 유입 및 고객 확보를 지원합니다. 이미 안타, 하이디라오, 광저우 지하철에 적용되었습니다.
서비스 리테일 스테이션 솔루션
서비스 리테일 스테이션 솔루션은 완전 자율 무인 리테일 서비스 터미널을 구축하며, 휴머노이드 상호작용 서비스와 리테일 서비스를 핵심으로 합니다. 7×24시간 연중무휴 자율 영업, 일체형 쉬운 통합과 홍보, 자율 운영, 낮은 유지보수 비용을 실현하며, 상품 판매와 편의 상담, 관광객 서비스 등 공공 서비스 기능을 겸비합니다. 풍부한 상호작용 경험을 제공하여 관광지, 상권, 교통 허브 등 다양한 지점에 적합하며, 운영 데이터를 축적해 전환율 향상을 지원합니다.
보안 순찰 솔루션
보안 순찰 솔루션은 보안 순찰, 지역 순찰, 산업 점검의 세 가지 주요 시나리오를 포괄하며, 사족 보행 로봇을 핵심 플랫폼으로 다중 센서와 AI 인식 능력을 융합합니다. 또한 VLN 시각 의미론 내비게이션과 매니퓰레이터 VLA 조작 기능을 갖추어 복잡한 지형과 악환경에 적응하며, 중앙 제어 관리 플랫폼과 연계해 가시화 된 스케줄링을 구현합니다. 전역 전천후 안정적 작업을 지원하여 인력 순찰의 blind spot을 보완하고, 순찰 효율성을 높이며 구조화된 순찰 데이터를 축적합니다. 이미 워룽 그룹 공장, 국가전망 750kV 변전소에 적용되었습니다.
상업 및 공업 청소 솔루션
상업 및 공업 청소 솔루션은 다양한 종류의 청소 로봇 매트릭스를 출시하며, 청소 및 흡입, 바닥 세척, 먼지 밀기 등 다양한 청소 모드를 포괄합니다. 공장, 대형 마트, 병원, 교통 허브 등 다양한 시나리오에 적합하며, 스마트 워크스테이션과 연계해 자동 급배수, 자체 청소를 통한 완전 무인 운영을 실현합니다. 인건비를 효과적으로 절감하고, 청소 품질과 디지털 관리 효율성을 향상시킵니다. 이미 BYD, 제남 치루 병원, 상하이 그린랜드 빈펀 광장에 적용되었습니다.