강력한 성능, 극도의 경량화
최대 전류 150A, 출력 12kW, 추력 대비 중량비 0.218 kW/kg으로 백만 원대 슈퍼카와 동일. 공중 제자리 뒤집기뿐만 아니라 공중 보행도 가능 마그네슘 합금, 티타늄 합금 및 TPU 유연 소재를 적용하여 55KG의 극도로 가벼운 바디 구현 링창 플랫폼에 네이티브로 적응하여 누구나 자유롭게 동작을 창작할 수 있도록 지원; 풍부한 콘텐츠 생태계로 손쉬운 업로드 및 다운로드
최대 전류 150A, 출력 12kW, 추력 대비 중량비 0.218 kW/kg으로 백만 원대 슈퍼카와 동일. 공중 제자리 뒤집기뿐만 아니라 공중 보행도 가능 마그네슘 합금, 티타늄 합금 및 TPU 유연 소재를 적용하여 55KG의 극도로 가벼운 바디 구현 링창 플랫폼에 네이티브로 적응하여 누구나 자유롭게 동작을 창작할 수 있도록 지원; 풍부한 콘텐츠 생태계로 손쉬운 업로드 및 다운로드
혁신적인 듀얼 배터리 팩과 올탭 전지 기술, 업계 선도적인 전력 소모 제어로 종합 주행 시간 최대 10시간 달성 듀얼 배터리 이중화 설계로 더 안정적이고 안전한 전력 공급 제공 빠른 핫스왑 배터리 교체를 지원하며, 24시간 연속 사용 가능. 10초 만에 빠른 배터리 교체로 배터리 불안감을 역사 속으로
173cm 황금 비율, 모델급 두신비. 내면은 강력하고 하드코어하며, 외관은 옥처럼 온화함 길쭉한 사지와 우아한 품격; 천인천면으로 어떤 옷에도 잘 어울려 ‘걷는 옷걸이’라 불림 필름 부착 및 색상 변경부터 외부 쉘 커스터마이징까지 지원하며, 링신 플랫폼을 통해 캐릭터를 디자인하여 다양한 고객의 개조 요구 충족
UWB 센티미터급 융합 위치 결정 솔루션을 출고 시 기본 제공하며, 개조 없이 백 대의 협동 편대 춤 구현 가능
세계 최초 어깨 터치 센서로 구체화 시대의 새로운 상호작용 정의; 음성 및 멀티모달 상호작용 결합으로 경계 없는 소통과 뛰어난 친화력 제공 360° 전방위 수음, 다중 배열 MIC, 고소음 환경에서도 선명한 인식 기본 사양 5G 글로벌 통신: eSIM + SIM 트레이 방식, 국내 LGA 모듈 / 해외 M.2 모듈, 무제한 연결
풀 사이즈의 인간형 로봇으로 혼자 운반 가능, 접이식 포장, 자율적으로 박스 출입, SUV 한 대로 쉽게 수송 가능 A2의 우수한 유전자를 계승하여 출고 전 92가지 차량 등급의 엄격한 테스트를 거쳤으며, 설계 수명은 최대 3년 인터페이스 전면 개방, 2차 개발 지원, 엔터테인먼트 및 상업 공연/연구 교육 등 모든 환경과 호환, 하나의 베이스로 무한한 가능성 제공