D1Ultra
D1 Ultra
업계 표준 소형 4족 로봇
다양한 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 설계됨
  • D1Ultra
    방진·방수 고성능 아키텍처 설계, 신뢰성과 내구성 확보

    높은 방진·방수 등급으로 물 튀김, 습기, 진흙, 모래 먼지 환경에 쉽게 대응

    알루미늄 합금 진공 압축 공정 적용, 경량화된 본체 설계

    본체 핵심 부품에 밀폐 보호 및 방부 처리 적용

  • D1Ultra
    강력한 운동 성능으로 다양한 복잡한 노면 도전

    RL 강화학습 기반 보행으로 복잡한 지형에 자동 적응, 자체 균형 유지, 전복 방지 및 간섭 저항 능력 보유

    최고 주행 속도 3.7m/s, 최대 경사로 상하각 40°

    전방 또는 수직 점프 시 지상 도달 높이 최대 35cm

    최대 16cm 계단 연속 등반 지원

  • D1Ultra
    고성능 모터, 높은 토크
    내충격성, 캘리브레이션 불필요

    최대 토크 48N·m, 큰 출력 토크로 복잡한 지형과 고부하 작업 수행 가능

    백만 회 내충격 테스트 완료, 긴 모듈 수명, 뛰어난 내충격성으로 다중 환경의 고강도 작업 적응

    듀얼 엔코더 컨트롤러 적용, 영점 캘리브레이션 불필요, 전원 켜자마자 즉시 사용 가능

  • D1Ultra
    유연한 개발 환경
    다양한 모듈 및 페이로드 장착 호환

    표준화 인터페이스 제공, 다양한 상장 모듈 호환으로 다중 시나리오 애플리케이션 개발 가능

    오픈 2차 개발 SDK 제공, 페이로드 장착 지원

    위치 결정 모듈, 라이다, 깊이 카메라, RTK 모듈, 4G/5G 모듈, 영상 전송 모듈 등 개발 모듈 호환

    URDF 모델링 제공, Isaac Sim 및 Mujoco 시뮬레이션 환경에서 로봇 디버깅 및 실행 지원

    *스마트 팔로우 기능은 사용자의 추가 개발이 필요합니다
적용 시나리오
보안 점검
보안 순찰
연구 및 교육
연구 및 교육
제품 사양
브랜드 및 모델 D1 Ultra
제품 포지셔닝 소형이지만 강력한 산업용 등급
적용 시나리오 응급, 보안, 점검, 과학 교육, 엔터테인먼트
서 있을 때 크기 630mm × 360mm × 420mm
눕혀진 상태 크기 670mm × 435mm × 145mm
운동 제어 능력 강화 학습 기반 운동 제어 기본 제공
최대 속도 3.7m/s
정격 하중 5kg
주행 거리 6±1km
방호 등급 IP54
극한 환경에서의 안정적 작동 시간 200h
조인트 모터 최대 피크 토크 약 48N·m
조인트 제어 방식 듀얼 인코더
확장 인터페이스 이더넷 포트, USB 인터페이스, 전원 인터페이스, SBUS 인터페이스, UART 인터페이스
확장 지원 3D 라이다, 깊이 카메라, RTK, 4G 모듈, 영상 전송 모듈, 추적 모듈, 애플리케이션 레이어 탑재 장비 등

* 이상의 수치는 실험실 테스트 데이터이며, 실제 성능은 사용 환경 및 조작 방법 등의 요인에 따라 다를 수 있으니 실제 사용을 기준으로 하십시오.

솔루션 파트너 모집

솔루션 역량을 갖춘 파트너분의 공식 웹사이트 문의를 환영합니다.

2차 개발 기능 관련 자료 받기

AGIBOT 사족 로봇 생태계에 참여하기