A2 Lite
퍼포먼스 마스터 스테이지 지배자
차세대 풀 사이즈 퍼포먼스 스타 주연 데뷔
동작 기술 지속 업데이트 다양한 군집 제어로 압도적인 퍼포먼스 연출 VR 원격 조종 2차 창작
다양한 스타일 인기 스타
A2 Lite은 전신 인간형 디자인과 극강의 가성비로 엔터테인먼트 공연 분야의 혁신을 주도하며, 새로운 예술적 패러다임을 제시합니다!
재능 및 기술 지속적인 업데이트
정교한 퍼포먼스로 모든 무대를 사로잡다
전신 댄스
<스윙 댄스>
승리의 춤
재능 및 기술
북 연주
나타 춤
플라워 볼 댄스
쾌판 (십팔수)
쾌판 (보화등)
경극 (염양루)
경극 (조활차 신동 버전)
경극 (조활차 창강 버전)
다변형 군집 제어 압도적인 퍼포먼스
로봇의 표정, 동작, 음성, 보행 속도, 지속 시간을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 동작 타이밍을 드래그하고 조합하여 군집 제어를 손쉽게 계획하세요!
VR 원격 조작 2차 창작
(선택 도구)

AGIBOT 원격 조작 소프트웨어와 함께 상상력을 펼치고,

지정된 VR 도구를 사용하여 맞춤형 스킬을 녹화하세요!

비주얼이 곧 실력이다 블랙 워리어 에디션, 드디어 등장!
신뢰할 수 있는 본체 구축 더 큰 가치 창출
차량 등급 생산라인 구축 철학
대당 92개 항목 전수 검사 + 다중 노화 테스트
전원 차단 없이 배터리 교체 완전한 성능 회복

포장 목록

  • 로봇 본체
    로봇 본체 *1
  • 배터리 충전기
    배터리 충전기 *1
  • 액세서리 충전기
    액세서리 충전기 *1
  • 배터리 팩
    배터리 팩 *1
  • 무선 비상 정지 스위치
    무선 비상 정지 스위치 *1
  • 무선 리모컨
    무선 리모컨 *1
  • 이동 장치
    착석 자세 포장 발송

제품 사양

모델명A2 UltraA2 Lite
전체 기기
크기

169cm(H)

75cm(W)

30cm(L)

169cm(H)

75cm(W)

30cm(L)

신장169cm169cm
무게69kg64kg
능동 자유도4023
목 자유도
21
단일 팔 자유도75
단일 다리 자유도6
6
단일 손 자유도
6자유도 정교한 핸드/
센싱 시스템
3D 라이다
탑재/
RGB-D 카메라탑재/
RGB 카메라
탑재/
어안 렌즈 카메라
탑재/
통신
통신 방식
WiFi, 4G/5G 모바일 네트워크
WiFi
인터랙션 모듈


인터랙션 스크린얼굴 인터랙션 스크린은 표정 표시 기능 지원
/
마이크
어레이 마이크/
스피커탑재탑재
표시등
탑재/
성능 매개변수
무릎 관절 최대 토크
270N·m270N·m
속도

최대 속도 1.2m/s

최대 속도 0.8m/s

단일 암 정격 하중
약 2kg
약 2kg
전원 공급
배터리 용량
14.4Ah
14.4Ah
사용 시간

서서 작업 시 사용 시간 3시간

연속 보행 시 사용 시간 1.5시간+

서서 작업 시 사용 시간 4.5시간

연속 보행 시 사용 시간 1.5시간+

충전 방식직접 충전 및 배터리 교체 지원직접 충전 및 배터리 교체 지원
충전 시간
2h
2h
충전 입력 전압
110V-220V110V-220V
충전기 출력54.6V 8A
54.6V 8A
지능형 제어 매개변수
기본 연산 보드
16코어 고성능 CPU16코어 고성능 CPU
고성능 연산 보드NVIDIA Jetson Orin 64G/
기타
휴대용 리모컨
있음있음
지능형 OTA 업그레이드있음있음
댄스 개발
지원
지원
그룹 제어 소프트웨어
지원지원

문의하기

관심 제품을 선택하세요
캡차