D1 Max
경량 설계 | 높은 내구성 | 뛰어난 기동성
기업용 생산성 플랫폼
제품 외관 및 색상은 추후 약간 변경될 수 있으며, 실물을 기준으로 합니다.
  • 엔터프라이즈급 신뢰성
    더욱 견고하고 환경에 강하며, 24시간 안정적인 배포 지원

    IP67 등급의 높은 보호 성능으로 비, 먼지, 습기 등 복잡하고 혹독한 환경에도 대응 가능

    야외 및 산업 현장의 장기 운전을 위해 설계되어 장비 가동 중단 시간과 유지보수 비용을 효과적으로 절감

  • 강화된 작업 지속력
    인간 개입을 줄이고 연속 작업 능력 향상

    배터리 지속 시간: 무부하 ≥5시간, 최대 부하 ≥3.5시간

    주행 거리: 무적재 ≥29km, 만적재 ≥18km

  • 더 강력한 하중 플랫폼 성능
    중량 하중 신뢰성, 장기 안정성, 다양한 산업용 장비 요구 사항 대응

    정격 하중 25kg, 강력한 하중으로 각종 작업 원활하게 수행

    다양한 통신, 전원 및 제어 인터페이스 제공, 유연한 2차 개발 및 산업 심층 통합 지원

  • 더 높은 기동성
    신속한 응답, 전 영역 커버리지, 효율적인 작업

    휠-레그 구조로 더 빠른 기동 응답, 더 넓은 작업 범위 및 더 높은 효율

    최대 등판각 45°, 장애물 넘기 높이 80cm, 복잡한 지형 쉽게 대응, 각종 작업 장면 깊숙이 진입하여 임무 완료율 크게 향상

  • 대규모 배포에 더 적합
    유지보수 부담 경감, 장기 운영 능력 향상

    듀얼 배터리 핫스왑 설계 채택, 가동 중단 대기 시간 대폭 감소

    휠/레그 모드 지능형 전환: 휠 주행은 안정적이고 효율적이며 주행 거리가 더 우수하고, 레그 주행은 뛰어난 통과성을 자랑하며 다중 장면 작업에 적합

적용 시나리오
물류 운송
인명 구조
임무 처리
임무 처리
제품 사양