AGIBOT X2

Ultra (뉴 버전)

생동감 있게, 일상 속으로

자연스러운 대화, 자율적인 행동,
생동감 있는 움직임, 실제 현장의 업무 속으로

X2 Ultra 리뉴얼 에디션 측면X2 Ultra 리뉴얼 에디션 정면 렌더링X2 Ultra 리뉴얼 에디션 보행 자세 렌더링

인간 중심 설계

친근한 크기
놀라운 움직임

풍부한 감지 기능, 유연한 관절과 사람 같은 표현을 약 1.31 m의 몸체에 담았습니다.당신을 바라보고, 응답하고, 자연스럽게 다가갑니다.첫 만남부터 함께하는 매 순간까지, 더욱 친근하게.

X2 Ultra 리뉴얼 에디션 정면X2 Ultra 리뉴얼 에디션 후면X2 Ultra 리뉴얼 에디션 측면
1.31m기립 높이(약)
31본체 자유도
39kg전체 중량(약)
31본체 자유도
10 + 6다관절 핸드
능동 + 수동
47전체 자유도

몸체에서 손끝까지, 더욱 풍부한 움직임.

사람을 닮은 생동감

말을 하기 전부터
이미 풍부한 표정

헤드 대형 화면 · 생생한 표현

하나의 대형 화면,
가득한 표정

30+

가지 이상의 표정으로,
응답을 더 생생하게

X2 머리 대형 화면

QR 코드로 현장의 관심을 온라인으로 이어갑니다.

X2 상체 정면

능동적인 방문객 맞이

안녕하세요, 함께 살펴볼까요?

현장 방문객

먼저 인사를 건넵니다

시각과 음성을 결합해 대화 중인 사람을 인식합니다.
설정된 조건에 따라 먼저 인사하고 손을 흔들어 맞이합니다.

현장에서 손을 흔드는 방문객손을 흔들어 인사하는 X2

자연스러운 상호작용

조용한 대기에서,
말의 뜻에 맞춘 움직임까지

자연스러운 대기 동작

문의가 없는 동안에도 자연스러운 대기 동작으로 현장의 생동감을 유지합니다.

말과 동작의 연동

안내 음성에 머리와 상체 동작을 동기화하고, 텍스트의 의미에 따라 동작을 생성하거나 매칭합니다.

한마디로 시작하는 공연

음성 명령으로 춤과 노래를 실행해 대화의 흐름을 자연스럽게 이어갑니다.

자연스럽게 어울리고, 스스로 행동합니다.

자율 지능

스스로 길을 찾고
다음 여정을 준비

서비스 지점 탐색부터 통행 장애 대응, 배터리 부족 시 복귀까지.
다섯 가지 자율 기능으로 업무를 더 매끄럽게 연결합니다

자율 내비게이션 · 효과 예시서비스 지점으로 이동
환경 인식 · 경로 계획 · 능동적 장애물 회피
01 / 05

주변을 살피고,
목적지로 향합니다

전방위 내비게이션과 능동적 장애물 회피를 결합해 이동 중 주변 환경을 인식하고, 작업에 따라 목표 지점으로 이동합니다.

전방위 내비게이션 · 능동적 장애물 회피

관절과 모터

자유롭게 조절하는 힘
섬세하게 구현하는 움직임

POWERFLOW · AGIBOT 자체 개발 관절 모터

한 걸음의 자신감은,
모든 관절에서 시작됩니다

AGIBOT 자체 개발 PowerFlow 모터가 강력한 동력과 정밀한 제어를 유연한 전신 움직임에 담아냅니다.

120 N·m
무릎 관절 최대 토크
저관성 이너 로터 모터듀얼 엔코더중공 배선
X2 무릎 관절 및 전신 자세

안전

적절한 거리를 지키며
더 안심할 수 있는 만남

몸체 구조와 상호작용 동작부터 업무 데이터까지,
실제 현장에 필요한 모든 보호 계층을 고려했습니다

약 1.31 m
X2 크기 및 구조 설계 예시

물리적 안전

안심은 몸체에서 시작됩니다

약 1.31 m, 39 kg의 몸체에 무게중심 및 구조 설계를 적용해 이동 안정성과 근거리 상호작용을 함께 고려했습니다. 부드러운 접촉 소재, 둥근 외형과 CMF 설계로 접촉을 더욱 온화하게 만듭니다.

크기와 중량무게중심과 구조부드러운 접촉
안전 정지 · 동작 보호

상호작용 안전

생동감 있게, 안전한 범위 안에서

6가지 동작 보호: 보행 명령, 발화 동작 및 상체 춤을 안전하게 정지하고, 전신 동작과 춤을 중단할 수 있습니다. 넘어질 때는 댐핑 보호 모드에 진입하고 보호 자세를 취합니다.

동작 안전 정지동작 중단낙상 보호
프라이빗 클라우드 · 개인정보 암호화

데이터 보안

데이터의 경계를 지킵니다

기업 구축을 위한 프라이빗 클라우드 및 전용 환경 솔루션에 개인정보 암호화, 접근 권한과 조직별 격리를 결합해 업무 데이터를 필요에 따라 정해진 범위에서 활용합니다.

프라이빗 클라우드 구축개인정보 암호화권한별 격리

상호작용 및 인지·제어 모델

대화부터
행동까지 이해

WITA-Omni와 AGILE이 자연스러운 상호작용과 전신 움직임을 연결합니다.
듣고, 보고, 적시에 응답합니다.

안녕하세요, 이곳을 소개해 주세요.
좋아요, 이쪽부터 시작할게요.
X2 멀티모달 상호작용 효과 예시

WITA-Omni

자연어로,
자연스럽게 대화합니다

시각, 청각과 맥락을 함께 이해합니다. 음성, 표정과 동작을 조율해 더욱 빠르고 자연스럽게 응답합니다.

멀티모달 이해자연어에 신속하게 반응음성 · 표정 · 동작
공식 X2 구 위 균형 유지 기술 시연, 2초 영상

AGILE

인지·제어 통합으로,
환경 변화에 민첩하게

시각 인식을 지속적으로 동작 제어에 반영합니다. 자세, 접촉과 경로를 실시간으로 조정하며, 변화하는 환경에서 전신을 조율해 더 매끄러운 동작을 수행합니다.

시각 피드백 제어전신 협응동적 균형

실제 활용 현장

생동감 있는 능력
실제 업무에 적용

안내와 방문객 응대부터 데이터 수집, 문화·상업 공연까지.
X2는 여섯 가지 실제 활용 분야에 상호작용과 행동 능력을 접목하고 있습니다.

구체적인 업무를 위해

해설, 상담, 안내와 공연을 현장 요구에 맞는 작업으로 구성합니다.

맞춤형 역량 구축

고객 지식, 작업 절차와 수집 데이터를 결합해 로봇의 업무 이해도를 높입니다.

현장 적용부터 구축까지

공간과 안전 범위에 맞춰 설정, 검증과 개선을 진행하며 실제 업무에 단계적으로 도입합니다.

개발 도구

AGIBOT의 기술을
당신의 역량으로

자체 데이터로 전용 스킬을 훈련하고, 자체 프로세스로 업무를 구성하세요.
AGIBOT의 기술 역량에서 당신의 현장 활용으로.

SkillForge 스킬 팩토리

현장 데이터로 재사용 가능한 작업 스킬을 훈련하세요.

SkillForge: 수집·훈련·배포의 통합 순환

SkillForge는 로봇 작업 역량을 구축하는 스킬 팩토리로, 현장 수집부터 클라우드 훈련, 현장 배포 및 추론까지 연결합니다. 고객이 직접 작업 데이터를 수집·라벨링하고 클라우드에 업로드해 데이터 처리, 모델 훈련 및 배포를 완료합니다. 현장 추론 장비는 모델을 내려받아 작업을 테스트하고 로봇을 구동합니다. 새로운 작업과 상품 데이터를 지속적으로 추가하며 모델을 개선해 로봇의 스킬을 점진적으로 확장합니다.

AgentFlow 작업 오케스트레이션

상호작용, 행동과 업무 프로세스를 나만의 작업으로 구성하세요.

AgentFlow 작업 오케스트레이션 시연

창작 도구

코드 없이도
개성을 표현

AGIBOT LinkSoul

페르소나를 고르고, 음색을 설정하고, 지식을 더하세요.
상상 속 파트너를 현실로 만드세요.

LinkSoul 플랫폼 방문 ↗
페르소나 · 활기찬 안내원음색 · 친근하고 자연스럽게지식 · 업무를 더 깊이 이해X2 상호작용 개성 설정 예시

AGIBOT LinkCraft

하나의 동작 영상에서 시작해,
당신의 창의력을 로봇의 공연으로 만드세요.

LinkCraft 플랫폼 방문 ↗

액세서리

역량을 더하고
가능성을 넓히기

한 대의 정교함에서 여러 대의 호흡까지.
현장에 맞는 다음 단계를 선택하세요

추천 액세서리

UWB 군집 제어 키트

각자의 동선으로
함께 빛나다

여러 X2의 움직임을 하나의 멋진 공연으로 구성하세요.

구매 문의
UWB 군집 제어 키트: 기지국 및 태그

OmniHand 다관절 핸드

손끝까지 풍부한 표현

구매 문의
AGIBOT 공식 OmniHand 다관절 핸드 제품 이미지

유연한 손가락이 제스처 표현과 조작 연구의 가능성을 넓힙니다.

OmniHand 3 Lite

소형 로봇을 위한 설계

출시 예정
AGILINK OmniHand 3 Lite 다관절 핸드 제품 이미지

가볍고 콤팩트한 구조에 능동 4자유도 + 수동 7자유도를 제공하며, 촉각 센서를 선택할 수 있습니다.

AGIBOT VR 키트

시야 밖에서도 직접 조작

AGIBOT VR 키트 알아보기
AGIBOT 공식 VR 원격 조작 키트: 헤드셋 및 양손 컨트롤러

실시간 영상 전송과 동작 동기화 매핑을 지원합니다. 시야 밖 원격 조작으로 X2를 멀리서도 제어하세요.

기술 사양

X2 Ultra 리뉴얼 에디션
크기 및 구동 구조
항목X2 NeoX2 Ultra
전체 크기1310 × 460 × 210 mm1310 × 460 × 210 mm
기립 높이약 1.31 m약 1.31 m
전체 중량약 35 kg약 39 kg
본체 자유도3031
자유도 구성머리 1NEW · 한쪽 팔 7 · 허리 3 · 한쪽 다리 6머리 2NEW · 한쪽 팔 7 · 허리 3 · 한쪽 다리 6
다관절 핸드/선택 사양; 능동 10자유도 + 수동 6자유도, 총 47자유도
팔 길이558 mm(말단 장치 제외)558 mm(말단 장치 제외)
무릎 관절 최대 토크120 N·m120 N·m
관절 모터저관성 고속 이너 로터 영구자석 동기 모터저관성 고속 이너 로터 영구자석 동기 모터
관절 구조산업용 크로스 롤러 베어링 · 듀얼 엔코더 · 전 관절 중공 배선산업용 크로스 롤러 베어링 · 듀얼 엔코더 · 전 관절 중공 배선
팔 가반하중특정 자세에서 최대 3 kg; 전체 동작 범위에서 ≤1 kg특정 자세에서 최대 3 kg; 전체 동작 범위에서 ≤1 kg
보행 속도실험실 최대 2 m/s; 일반 ≤0.8 m/s실험실 최대 2 m/s; 일반 ≤0.8 m/s
작동 온도−10°C~40°C−10°C~40°C
관절 가동 범위
머리요 ±20°피치 −23°~28°; 요 ±30°
허리Z축 −196.5°~126.5°; X축 ±28°; Y축 ±18°Z축 −196.5°~126.5°; X축 ±28°; Y축 ±18°
손목피치 ±33°; 롤 −86.5°~41.5°; 요 ±146.5°피치 ±33°; 롤 −86.5°~41.5°; 요 ±146.5°
고관절피치 ±146.5°; 롤 −13.5°~166.5°; 요 −196.5°~96.5°피치 ±146.5°; 롤 −13.5°~166.5°; 요 −196.5°~96.5°
무릎0°~138°0°~138°
범위 안내위 수치는 기계적 가동 범위입니다. 실제 동작은 제어 전략과 안전 범위에 따라 제한됩니다위 수치는 기계적 가동 범위입니다. 실제 동작은 제어 전략과 안전 범위에 따라 제한됩니다
인지 및 상호작용
시각 및 공간 인지상호작용용 RGB 카메라상호작용용 RGB 카메라, 스테레오 RGB 카메라, RGBD 카메라, 후방 카메라, 라이다
촉각 인지머리 터치 센서머리 터치 센서
오디오마이크 어레이, 무선 마이크, 스피커마이크 어레이, 무선 마이크, 스피커
시각적 표현머리 대형 인터랙티브 화면, 30가지 이상의 표정, QR 코드 표시, 조명 효과머리 대형 인터랙티브 화면, 30가지 이상의 표정, QR 코드 표시, 조명 효과
연결Wi-Fi, 블루투스, 4G/5G 모듈Wi-Fi, 블루투스, 4G/5G 모듈
위치 측정 및 군집 제어GPS 위치 측정; UWB 선택 가능NEW 군집 제어 키트GPS 위치 측정; UWB 선택 가능NEW 군집 제어 키트
컴퓨팅 및 확장
메인 제어 보드RK3588 ×2RK3588 ×2
고성능 컴퓨팅 모듈/NVIDIA Jetson Orin NX 16GB · 157 TOPS
외부 장치 인터페이스최소 USB Type-C ×3, RJ45 ×2, 전원 인터페이스 12V/3A ×1 및 48V/5A ×1 지원최소 USB Type-C ×3, RJ45 ×2, 전원 인터페이스 12V/3A ×1 및 48V/5A ×1 지원
추가 개발/지원; 인터페이스 공개 범위와 도구 호환성은 납품 버전에 따라 다릅니다
배터리 및 충전
배터리 용량약 500 Wh약 500 Wh
사용 시간약 2시간(0.5 m/s 보행 기준)약 2시간(0.5 m/s 보행 기준)
전원 공급 방식직접 충전, 교체형 배터리직접 충전, 교체형 배터리
배터리 부족 시 복귀/임계값 5%–30% 설정 가능; 충전 지점까지 자율 이동
충전 시간≤1.5시간(10%–100%)≤1.5시간(10%–100%)
입력 전압100~220V100~220V
충전기 출력54.6V / 10A54.6V / 10A
구성품 및 서비스
동봉 구성품로봇 ×1, 충전기 ×1, 리모컨 ×1, 마이크 ×1, 빠른 시작 가이드, 품질 인증서로봇 ×1, 충전기 ×1, 리모컨 ×1, 마이크 ×1, 빠른 시작 가이드, 품질 인증서
소프트웨어 지원모바일 앱, OTA 업데이트모바일 앱, OTA 업데이트
창작 플랫폼LinkSoul, LinkCraftLinkSoul, LinkCraft, SkillForge
선택형 말단 장치/다관절 핸드, OmniPicker 그리퍼; 세부 구성은 주문 기준
제품 보증8개월18개월

X2를
당신의 현장으로

제품 이해부터 적합한 구축 방식까지.

  1. 하드웨어 사양: 본체는 선택형 말단 장치를 제외하고 31자유도입니다. 이 페이지에 표시된 다관절 핸드 장착 시 능동 10자유도와 수동 6자유도가 추가되어 총 47자유도가 됩니다. 120 N·m는 무릎 관절의 최대 토크이며, 모든 관절의 정격 토크를 의미하지 않습니다. 관절 각도는 기계적 가동 범위이며, 팔 가반하중과 속도는 해당 사용 조건에서 달성되는 수치입니다.
  2. 이 페이지는 WITA-Omni와 AGILE을 모델명으로 사용합니다. 상호작용 아키텍처는 WITA-Omni 공개 자료를, 동작 아키텍처는 AGILE을 참고했습니다. 기술 시연은 참고용이며 실제 납품 기능은 제품 버전, 기능 패키지 및 현장 적용 상황에 따라 달라집니다.
  3. SkillForge와 AgentFlow 이미지는 프로세스 및 효과를 설명하기 위한 예시이며 실제 시스템 화면이 아닙니다. 플랫폼 기능과 지원 모델은 현재 플랫폼 및 프로젝트 적용 상황을 기준으로 하며, 실제 로봇에 사용하기 전에 검증이 필요합니다. SkillForge 1단계는 주로 집기와 놓기를 지원하며, V1.2는 협력 고객 대상 체험판이고 대규모 배포는 V1.3 계획에 포함됩니다.
  4. 활용 분야의 이미지는 X2 실제 적용 영상과 AGIBOT 공식 기술 시연에서 선정해 여섯 가지 분야로 구성했습니다. 이미지 표시는 모든 분야에서 고객 구축이 완료되었음을 의미하지 않습니다. 자율 내비게이션, 상호작용 및 개별 작업 사용에는 해당 소프트웨어 기능 패키지, 현장 설정 및 실제 로봇 검증이 필요합니다.
  5. 물리적 안전과 데이터 보안은 제품 구성, 작업 환경 및 프로젝트 솔루션에 따라 평가해야 합니다. 페이지 설명은 안전 인증이 아니며 모든 조건에서의 안전한 사용을 보장하지 않습니다.
  6. 최대 보행 속도 2 m/s는 실험실 시험 수치이며 일반 보행 속도는 ≤0.8 m/s입니다. 약 2시간의 사용 시간은 0.5 m/s 보행 조건에서 측정했으며 실제 성능은 하중, 환경, 작업 및 배터리 상태에 따라 달라집니다. 일부 제품 이미지에는 선택형 말단 장치가 포함되며 외관과 구성은 실제 제품을 기준으로 합니다.
  7. 능동적인 방문객 맞이, 머리 QR 코드 및 자연스러운 상호작용 기능: 능동적인 방문객 유도 거리는 약 3 m이며, 3 m 초과는 보장하지 않습니다. 의미에 따른 동작 연동에는 상호작용 배포 버전이 적용됩니다. 30가지 이상의 표정과 GPS 위치 측정은 추가 제품 정보를 참고했으며, 통신 모듈과 관련 기능은 실제 구성에 따라 다릅니다. QR 코드는 표시 예시이며 AGIBOT LinkSoul 공식 사이트로 연결됩니다.
  8. 6가지 동작 보호는 상호작용 안전 카드에 물리적 안전 및 데이터 보안과 함께 소개되어 있습니다. 동작 정지, 중단 및 보호 기능은 지원되는 모드와 실행 조건에서만 적용되며 현장 안전 평가를 대신할 수 없습니다.
  9. UWB 군집 제어 및 다섯 가지 자율 지능 강화 기능: 저전력 복귀 임계값은 5%–30%로 설정할 수 있으며, 임계값에 도달하면 로봇이 충전 지점까지 자율 이동합니다. 자동 도킹 충전 지원 여부는 구체적인 구성을 별도로 확인해야 합니다. 군집 제어 사용 전 위치 측정, 공간, 동작 및 안전 범위 설정을 완료해야 합니다.
  10. UWB 군집 제어 키트, VR 키트와 말단 장치는 모두 선택 사양입니다. OmniHand 이미지는 AGIBOT 공식 스토어, OmniPicker 이미지는 AGIBOT 계열사 AGILINK 공식 사이트에서 가져왔으며, VR 키트 이미지와 시야 밖 원격 조작 설명은 AGIBOT VR 공식 사이트를 참고했습니다. 이미지에 표시된 액세서리는 기본 동봉품을 의미하지 않으며, 말단 모델, 자유도 및 호환 범위는 주문과 납품 솔루션을 기준으로 합니다.
  11. 사양표에는 X2 Neo 리뉴얼 에디션과 X2 Ultra 플래그십 리뉴얼 에디션이 나와 있습니다. X2 Neo는 본체 30자유도, 약 35 kg이며 자율 내비게이션, 라이다, RGB-D 카메라 및 추가 개발을 지원하지 않습니다. X2 Ultra는 본체 31자유도, 약 39 kg입니다. 두 버전 모두 배터리 용량은 약 500 Wh이며 세부 사항은 납품 배치 및 주문을 기준으로 합니다.

문의하기

관심 제품을 선택하세요
캡차