OmniHand 유연형 2025

컴팩트하고 높은 자유도를 갖춘 정교한 로봇 핸드

작고 컴팩트하여 다양한 환경에 완벽하게 어울림

컴팩트하고 가벼움 | 유연한 상호작용 | 안전하고 친화적
컴팩트하고 가벼움
전체 길이 180mm, 무게 500g로 다양한 모델의 휴머노이드 로봇에 이상적인 사이즈
유연한 상호작용

16자유도, 더욱 인간다운 제스처 상호작용

일반적인 상호작용 제스처를 모두 지원하며, 혁신적인 손등 터치 상호작용 제공

안전하고 친화적

손 전체 268개 접점의 감지 및 힘 제어

손 끼임 방지 설계로 더 안전한 상호작용

제품 패키지 구성
  • 1
    OmniHand *1
  • 2
    RS485 통신 케이블 *1 CANFD 통신 케이블 *1
  • 3
    전원 케이블 *1 Type-C 데이터 케이블 *1
  • 4
    출하 품질 인증서 *1
제품 사양

OmniHand유연형다이내믹 햅틱 모델

본체

매개변수

무게≤500g≤550g
크기
180*85*38.5mm
180*85*38.5mm
재료PtA+실리콘PtA+실리콘
능동 자유도
1010
총 자유도1616
전동 구조
링크 전동
링크 전동
구동 방식
모터+기어
모터+기어
관절 각도

네 손가락 굽힘: 80°

네 손가락 측면 흔들림: ±10°

엄지손가락 굽힘: 45°

엄지손가락 측면 흔들림: 90°

엄지손가락 자체 회전: 60°

네 손가락 굽힘: 80°

네 손가락 측면 흔들림: ±10°

엄지손가락 굽힘: 45°

엄지손가락 측면 흔들림: 90°

엄지손가락 자체 회전: 60°

최소 개폐 시간

(표준값)

0.5s0.5s

손끝 반복 위치 정확도

(표준값)

0.3mm
0.3mm

최대 손가락 힘

(표준값)

5N
5N
작동 전압10V - 40V10V - 40V
정지 전류
0.2A@24V0.2A@24V
최대 전류3.5A
3.5A
통신 인터페이스
CANFD/RS485
CANFD/RS485
작동 온도 범위-10°~45°
-10°~45°

전체 그립력

(직경 30mm

그립 게이지 기준)

50N

50N

감지

매개변수

어레이 센서 수
/268개 촉각 포인트
어레이 해상도
/0.1N
감지 범위
/0~20N

최대 허용 하중

(손상 없이)

/200N

소프트웨어

기능

운영 체제
windows
windows
통신 속도1kHz
1kHz
패킷 바이트 수

최대 64바이트

최대 64바이트

감각 피드백

조인트 위치

조인트 속도

조인트 토크

조인트 온도

조인트 위치

조인트 속도

조인트 토크

조인트 온도

전압 및 전류 센서

촉각 센서 압력 값

제어 모드

속도 모드

위치 모드

힘 제어 모드

힘-위치 혼합 모드

속도 모드

위치 모드

힘 제어 모드

힘-위치 혼합 모드

터치 모드
2차 개발 생태계
2차 개발 지원2차 개발 지원
기타

호환 여부

비AGIBOT 로봇

호환 가능호환 가능


문의하기

관심 제품을 선택하세요
캡차