실임바디드 AI가 실험실에서 실제 산업으로 옮겨갈 때, 산업의 핵심 병목 현상은 더 이상 기술적 역량이 아니라복제 가능하고 확장 가능하며 수익성이 높습니다.의 배포 기능. 오랫동안 로봇 산업은 손재주 조작, 다중 모드 인식, 인간-컴퓨터 상호 작용 등의 분야에서 지속적으로 획기적인 발전을 이루었지만 일반적으로 "놀라운 시연이지만 느린 구현"의 딜레마: 과도한 맞춤화, 장기적인 통합, 예측할 수 없는 투자 수익 및 이를 실제 산업 생산성으로 전환하는 데 어려움이 있습니다.

2026년 4월 17일, 상하이image2.png

가 주최한 AGIBOT 파트너 컨퍼런스에서 공식적으로 출시되었습니다.7가지 표준화된 생산성 솔루션, 새로운 전략적 관점으로 상황을 돌파하세요. AGIBOT의 모든 솔루션은 상용화되어 정량화 가능한 가치를 제공했으며, 산업 로직은 표준화된 시스템으로 재구성되었습니다.실체지능화의 새로운 패러다임을 열다。

AGIBOT 유지개방형 생태계, 정면 공동창작, 글로벌 협업의 핵심 전략은 모듈식 및 시나리오 기반의 표준화된 배포 장치를 만들어 최저 구성 비용으로 신속한 산업 간 복제를 달성하는 것입니다. 의지하다하나의 몸과 세 가지 지혜10,000개에 달하는 기술 기반과 대량 생산 능력을 갖춘 AGIBOT은 전자 제조, 자동차, 물류, 에너지, 소매 및 기타 분야의 주요 파트너와 긴밀하게 연결되어 있습니다.공동 연구 시나리오, 벤치마크 구축 및 가치 공유, 고급 로봇을 맞춤형 프로젝트에서 배치로 구현할 수 있는 프로젝트로 업그레이드할 수 있습니다.생산성 인프라。

7가지 표준 솔루션 구현 헤드 공동 창작 및 전체 현장의 권한 부여

AGIBOT의 7가지 생산성 솔루션 "표준화, 측정 가능성 및 빠른 구현"을 핵심으로 산업 제조, 물류 분류, 소비자 서비스, 공공 시설 등 핵심 시나리오를 심도 깊게 다루고 있습니다. 업계 최고의 파트너와 협력하여 벤치마크 사례를 만들고 실제 상업적 성능으로 임바디드 AI의 산업적 가치를 입증합니다.

1. 생산 라인에서의 하역 및 하역: Longqi Technology와 손을 잡고,HT-Tech, Intel 및 기타 선도 기업은 밀리미터 미만의 정밀도와 적응형 힘 제어를 통해 매우 안정적인 작업을 달성합니다. Longqi Technology 생산 라인은 하루 24시간 운영되며 일일 처리 용량은 5,700개입니다. HT-Tech 및 Intel 생산 라인은 하루 평균 100,000개의 칩을 처리하여 극도의 안정성으로 생산 라인의 완전 자동화된 업그레이드를 가속화합니다.

2. 산업 자재 취급: Fulin Precision 및 SAIC-GM과 같은 제조 리더와의 연결을 통해 기존 제품과 원활하게 연결 MES, AGV 시스템. Fulin Precision은 단일 교대조로 수백 개의 표준 자재 상자를 안정적으로 운송할 수 있습니다. SAIC-GM의 배터리 셀 처리 감지 지연은 1초 미만으로 낮고 처리량이 거의 중단되지 않아 시스템을 재구성할 필요 없이 물류 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

3. 물류 분류 및 이행: 완전 무인 운영을 달성하기 위해 Damon Technology와 같은 선도적인 물류 회사와 공동 혁신 24시간 운영, 불규칙한 패키지의 효율적인 처리. Damon Technology의 분류 시스템 처리량은 수작업의 70%에 도달하고 2차 분류 성공률은 99%입니다. Xiaonan의 스마트 소프트백 분류 인건비는 50% 절감되고 사이클 시간은 4.35초/개에 달해 물류 업계에 복제 가능한 비용 절감 및 효율성 개선 솔루션을 제공합니다.

4. 소비 지도 및 소매 지원: Anta, Haidilao, 광저우 메트로 등 소비 및 공공 서비스 리더들과 협력하여 효율성 개선에서 가치 성장으로 전환하세요. ANTA 매장 고객 유입 증가 20%, 전환율은 두 자릿수 성장을 달성했습니다. Haidilao는 승객 흐름 경험과 운영 효율성을 최적화했습니다. 광저우 지하철은 운영 비용을 13% 절감하여 임바디드 AI를 서비스 시나리오의 성장 엔진으로 만들었습니다.

5. 소매 서비스 스테이션: Digital China, Lehua Entertainment 및 Silicon Ark와 같은 파트너와 협력하여 로봇을 자율 서비스 노드로 사용하여 전천후 상호 작용 및 지능형 수신을 달성합니다. 디지털 차이나 실현 24시간 무인 서비스; Lehua Entertainment 로봇은 거의 100%의 성공률로 몇 초 만에 집기와 배포를 완료합니다. 실리콘 기반의 Ark는 소매, 엔터테인먼트, 리셉션 등 여러 서비스를 통합하여 다중 기계 그룹 제어를 통해 완전 무인 운영을 달성합니다.

6. 보안 검사 및 위험 모니터링: 국가 전력망과 같은 중요한 에너지 인프라에 서비스를 제공함으로써 높은 출석률과 고정밀 결함 식별을 통해 복잡한 지형에서 지속적으로 자율 검사를 수행할 수 있습니다. 검사 효율성이 몇 배로 향상되고, 운영 및 유지 관리 비용이 대폭 절감되며, 에너지 검사가 독립적이고 신뢰할 수 있는 방향으로 업그레이드됩니다.

7. 산업 및 상업용 청소: 상하이 훙차오 국제공항과 같은 크고 복잡한 시나리오에서 구현되었으며 배포 후 전체 비용이 감소했습니다. 18%, 청소 빈도와 품질이 크게 향상되어 공항 및 장소와 같이 수요가 많은 시나리오에 확장 가능한 자동 청소 솔루션을 제공합니다.

생태학적 배치 플라이휠이 구체화되고 있습니다. 협업 공동 제작으로 규모 폭발 촉진

생태학적 전략을 핵심으로 AGIBOT은 업계 최고의 파트너와 협력하여 강력한 배포 플라이휠 효과를 구축합니다. 표준화된 배포 패키지가 시나리오 전반에 걸쳐 복제되고, 운영 데이터가 계속 축적되고, 알고리즘 모델이 계속 반복되고, 통합 효율성이 계속 향상되고, 배포 비용이 꾸준히 감소합니다. 모든 새로운 배포는 처음부터 시작하지 않고 입증된 경험을 바탕으로 구축됩니다.

통과공동 R&D, 시나리오 공동작성, 벤치마킹 복제 및 데이터 교환의 심층 협력 모델인 AGIBOT은 제조, 물류, 에너지, 서비스 및 기타 분야의 선두 기업과 긴밀한 산업 생태계를 형성하여 개방했습니다. “기술 – 시나리오 – 상용화” 풀 체인. 2025년 1월부터 2026년 3월까지 AGIBOT은 단 15개월 만에 로봇 대량 생산 1,000대에서 10,000대로 도약을 달성하여 생태학적 시너지 효과로 표준화된 배포 경로의 타당성과 리더십을 입증했습니다.

산업 가치 재구성 함께 차세대 생산성 기반 구축

전략적 수준에서 AGIBOT은 개방형 생태계를 사용하여 업계의 핵심 병목 현상을 직접 공격합니다. 재무 차원에서는 계획의 효율성 향상, 오류 감소, 자산 최적화 등 핵심 지표를 명확하고 계산 가능한 결과로 직접 변환할 수 있습니다. ROI를 통해 로봇은 명확한 반환 주기를 통해 실험적 기술에서 고정 자산으로 전환할 수 있으며 이는 기업 의사 결정 논리에 더 부합합니다. 산업 수준에서 AGIBOT은 노동력 부족, 비용 상승, 안전 및 품질 요구 사항 증가 등 업계 과제에 정확하게 대응하기 위해 선도적인 파트너와 협력하여 인력을 반복적이고 위험하며 정밀하고 과중한 작업에서 해방하고 더 높은 가치의 혁신 및 서비스 작업으로 전환합니다. 대규모 구현 후에는 임바디드 AI가 차세대 생산성 인프라가 되어 제조, 물류, 서비스 및 기타 산업의 운영 패러다임을 근본적으로 변화시킬 것입니다.

AGIBOT의 7대 생산성 솔루션 출시는 임바디드 AI 산업에의 공식 진입을 의미합니다.배포 상태를 핵심으로, 생태학을 링크로, 헤드 공동 창작을 엔진으로의 새로운 단계: 단순한 기술 역량 경쟁에서 안정적이고 반복 가능하며 확장 가능한 산업 가치 제공까지.

임바디드 AI 분야의 선두주자인 Wisdom하나의 몸과 세 가지 지혜 풀스택 기술, 1만개 양산 능력, 풀시나리오 상용 검증이 초석이다. 우리는 계속해서 개방형 생태계를 심화하고 글로벌 업계 리더들과 손을 잡고 업계를 진흥시킬 것입니다. "기술 쇼"는 "상업적 주요 전장"을 향해 나아가고 있습니다. 미래에는 생태적 배치의 플라이휠이 계속 가속화됨에 따라 표준화된 솔루션이 수천 개의 산업에 깊숙이 침투하여 임바디드 AI를 포괄적인 생산성 엔진으로 전환하여 역량 있는 산업의 고품질 개발을 공동으로 창출하고 지능형 시대의 새로운 장을 열 것입니다.