최근 AGIBOT은 세계 최초의 로봇 무술을 출시했습니다.IP "A3·무쌍의 대가" 무술 액션 스타 판샤오황(Fan Shaohuang)과 장랑신(Zhang Lanxin)이 전투에 참여해 A3와 함께 치열한 인간-기계 무술 전투를 벌였다. A3는 공격과 방어에서 전진하고 후퇴하며 무술의 핵심을 활용하여 "부드러움으로 강함을 이기되 속도로는 결코 무너지지 않는다"는 AGIBOT AI 두뇌의 독립적인 의사 결정 능력과 신체의 탁월한 움직임 제어 능력을 구체적으로 제시합니다.

640.png

640 (1).png

새롭게 출시된 두 번째 시즌 "원정대"A3·무쌍명인'은 지난해 시즌 1의 단일 형태의 순수 액션 시연에서 탈피해 3부작 서사 구조를 이용해 완전한 무술 세계를 구축했다. 더욱 풍성한 플롯을 가질 뿐만 아니라, 기술을 매개변수 스태킹에서 벗어나 인지 가능한 문화적 핵심과 장면적 가치를 갖게 한다.

 

에피소드 1 "누가 오고 있는가" (파일럿 영상) 날아오는 칼이 메시지를 전달하는 것으로 킥킹 게임이 시작되고, A3 모자가 정체를 숨긴 채 장검 대결, 검 진형의 초기 모습을 보여주며 '실리콘계 달인은 얼마나 강한가?'라는 서스펜스를 남긴다.

 

2화 "부드러움으로 강함을 이긴다"(극영화) 정면 대결의 핵심 장면이 펼쳐진다. 실제 인물인 판샤오황(Fan Shaohuang)이 전투에 참가해 위안정(Yuanzheng) A3와 치열한 전투를 벌인다. A3는 실시간 인식과 독립적인 의사 결정을 통해 역동적인 공격과 방어를 완성하며 세계 최초의 인간-기계 무술 전투를 완벽하게 선보입니다.

에피소드 3 "비하인드 스토리"(비하인드 영상)은 무술의 껍질을 벗고 공동 제어부터 인식 의사결정까지, 단일 기계 작동 제어부터 다중 기계 협업까지 각 행동 뒤에 숨은 기술적 논리를 해체하여 휴머노이드 로봇의 "비할 데 없는 마스터가 되기 위한 훈련"의 비하인드 경로 전체를 완전히 공개합니다. 이를 통해 사람들은 실리콘 기반 전사의 부드러운 움직임과 AGIBOT의 3가지 지능 통합 풀 스택 기술 시스템의 하드 코어 지원을 이해할 수 있습니다.

AGIBOT의 5가지 핵심 기술이 함께 구성됩니다.“A3 Peerless Master”의 완전한 능력 시스템:

1. 차세대 높은 동적 균형 제어 알고리즘: 450° 뒷다리 스윙, 지속적인 웹스터 공중제비, 360° 사이드 스핀 등 매우 어려운 여러 동적 동작을 수행하여 전신 균형 제어 및 폭발력이 업계에서 새로운 수준에 도달했습니다. 동시에 빠르게 피하고, 막고, 맞고, 반격을 시작하는 역동적인 과정에서 무게 중심이 안정될 수 있습니다. 실제 주먹과 칼의 충격에도 흔들리지 않고 선 자세를 유지할 수 있어 '바위처럼 안정되고 토끼처럼 움직인다'는 진정한 성취를 이룬다.

2. 센서 제어 융합 기술의 첫 번째 시연:업계 최초의 풀 사이즈 휴머노이드 감각 제어 융합 기술로 환경 인식과 전신 동작 제어 간의 밀리초 수준 연계를 실현합니다. 상대의 움직임, 거리, 강도의 변화는 즉시 제어 시스템으로 전송되어 대응 전략을 동적으로 조정할 수 있습니다.

3. 능숙한 작업 능력의 새로운 모습:OmniHand 3 Ultra-M은 20개의 활성 자유도, 0.3초의 매우 빠른 개폐 속도를 갖춘 민첩한 손으로, 다중 모드 시각 및 촉각 센서를 갖추고 있어 인간 수준의 미세 제어 정확도, 움직임 표현 및 세련된 작업 능력을 재현합니다.

4. 그룹 제어 스케줄링 기술의 혁신: 최초로 다중 로봇의 시각적 대형 변환, 자율 항법 및 보행 조정, 다중 대형 동작 제어를 지원하는 그룹 제어 및 파견 시스템인 LinkBots를 탑재하여 단일 기계 제어에서 다중 기계 대규모 파견으로의 도약을 달성합니다.

5. 온톨로지 신뢰성의 포괄적인 향상: 매우 견고한 전체 기계 설계와 수천 번의 극한 작업 조건 검증을 바탕으로 "파괴할 수 없는" 신체 안정성을 구현하고 매우 역동적인 시나리오에서 인간형 로봇의 내구성 병목 현상을 극복합니다.

무술에서 "Only fast, not broken"은 기술에 있어서 빠른 인식, 빠른 의사결정, 빠른 대응을 의미합니다. 실제 인간-기계 전투의 모든 만남은 AGIBOT의 기술적 강점을 가장 직관적으로 보여줍니다. A3는 탄생 초기부터 '무대를 위해 태어난 실리콘 기반 스타'로 정의됐다. 완전하고 안정적이며 재현 가능한 액션 시스템이 형성되면 그 가치는 더 이상 무대 디스플레이에만 국한되지 않고 휴머노이드 로봇이 생산성 시나리오에 들어갈 수 있는 견고한 기반을 마련합니다.

 640 (3).png

 640 (4).png

단순한 기술적 전시에서 독립된 문화로IP, 영화와 TV의 새로운 가능성 - "A3·Peerless Master"는 AGIBOT의 지속적인 기술 경계 돌파의 핵심 전형입니다. 현실 세계에서 AGIBOT은 또한 기술을 엣지로 사용하여 모션 제어의 최고 움직임을 연마하고, 인식 및 의사 결정의 핵심 정신적 방법을 반복하고, 실험실의 휴머노이드 로봇을 대중의 시선과 실제 산업 시나리오로 계속 가져오고 있습니다.

20260818-135755.jpg

무술에는 한계가 없고, 기술에는 한계가 없습니다. 무기에 스킬을 실은 채 원정은 계속 진행 중이다.