상하이시 제3차 혁신형 기업 본부 지정 현판식이 오늘 성대하게 개최되었습니다. 글로벌 임바디드 AI 분야의 선도 기업으로서,AGIBOT 이노베이션(상하이) 주식회사는‘상하이시 혁신형 기업 본부’로 인정받았습니다. 상하이시 부서기 겸 시장인 궁정이 혁신형 기업 본부에 현판을 수여했으며, 상하이시 상무위원 겸 상무 부시장인 우웨이가 지정 기업 명단을 발표했습니다.

p11.png

혁신형 기업 본부는 전략적 신흥 산업의 핵심 분야에 집중하며, 국내외 영향력 있는 제품 또는 서비스의 핵심 지적재산권을 현지에서 자체 보유하고, 전반적인 기술 수준과 혁신 능력이 업계 선두에 있으며, 시장 경쟁에서 중요한 우위와 높은 성장 잠재력을 갖추고, 지역 경제 사회 발전에 크게 기여하거나 선도적 역할을 하는 업계 선도 기업을 의미합니다.

이번 선정은 AGIBOT이 핵심 기술의 자율권, 연구 개발 투자 강도, 제품 역량 및 업계 영향력 측면에서 높은 인정을 받았음을 의미할 뿐만 아니라, AI 및 임바디드 AI 트랙에서의 선도적 지위를 입증합니다.

신질 생산력의 대표 주자로서 AGIBOT은 항상 기술 혁신과 풀스택 자체 연구를 기업 발전의 생명선으로 여겨 왔습니다. 상하이의 인공지능 및 첨단 제조 분야 산업 클러스터 우위에 기반하여 설립 3년여 동안 AGIBOT은 ‘3대 지능 + 1의 본체’ 제품 아키텍처를 고수하며 로봇 본체와 대소뇌 연구 개발에서 모두 괄목할 만한 성과를 거두었습니다. 특히 대소뇌 AI 연구 개발에는 전체 연구 개발 비용의 3/4을 훨씬 초과하는 금액을 투입했으며, 회사 내 연구 개발 인력 비중은 75%를 넘습니다.

기술 혁신 측면에서 AGIBOT은 하드웨어 본체, 하위 운영체제부터 AI 기반 대형 모델에 이르는 풀스택 기술 체계를 구축했습니다. 현재 풀 사이즈 인간형 로봇 ‘원정’ 시리즈, 반사이즈 인간형 로봇 ‘영희’ 시리즈, 공장 작업용 휠 기반 양팔 인간형 로봇 ‘정령’ 시리즈 및 사족 로봇 등을 출시했으며, 엔터테인먼트 공연, 산업 제조, 안내 및 쇼핑 가이드, 보안 순찰 등 구체적 상황에서 탁월한 환경 인지 및 일반화 조작 능력을 발휘하여 전통적 로봇의 기술적 경계를 돌파했습니다.

AGIBOT의 2025년 매출액은 10억 5천만 위안에 달해 중국에서 가장 빠르게 매출 10억 위안을 돌파한 임바디드 AI 기업이 되었습니다. 2026년 3월에는 범용 임바디드 로봇 10,000대의 양산 완료를 선도적으로 달성했으며, 지난 4월 열린 APC 2026 AGIBOT 파트너 대회에서는 향후 5년간 총 20억 위안 이상을 투입해 임바디드 AI 산업 생태계 발전을 지원하겠다는 ‘위안성 계획’을 발표했습니다.

미래 AGIBOT은 상하이시 혁신형 기업 본부라는 새로운 출발점을 바탕으로 임바디드 AI 분야를 지속적으로 심화해 나갈 것입니다. ‘3대 지능 + 1의 본체’의 가속 발전을 통해 ‘배포 단계’ 중심의 다양한 생산성 솔루션을 실현하고, 임바디드 AI가 ‘특수 목적 상황’에서 ‘범용 일반화’로 도약하도록 지속적으로 추진함으로써 상하이가 글로벌 영향력을 갖춘 과학 기술 혁신 센터로 자리매김하는 데 기여할 것입니다.