6월 23일, 다수의 지안G2 로봇 클러스터가 룽치 테크놀로지 장시 난창 대량 생산 공장에 투입되어 6일간의 완전 투명 생산 라인 라이브 스트리밍 작업을 시작했습니다. 이번 G2는 태블릿 대량 생산 품질 검사 공정의 전 과정을 완벽하게 커버하며, 공장의 생산 리듬에 엄격히 부합하고 생산 라인 작업자와 동기화되어 연속적으로 협업 작업을 수행했습니다. 글로벌 최초로 3C 전자제품 핵심 제조 과정에 심층적으로 도입된 배포 상태의 임바디드 AI 벤치마크 사례로서, 이번 지속 라이브 스트리밍은 다음을 실증했습니다:임바디드 AI는 이미 대규모 배치 도입 및 공정 간 빠른 재사용 능력을 갖추었으며, 상시적인 생산력으로서 기업에 지속적인 실제 생산 가치를 창출할 수 있습니다.

이번 라이브 스트리밍은23일부터 28일까지 매일 8:00~19:00에 공장 표준 근무 시간에 맞춰 진행되었으며, 인간형 로봇이 실제 생산 환경에서 지속적으로 안정적으로 작업할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 4월 라이브 스트리밍과 비교하여,이번 G2는 태블릿 전 과정 품질 검사 공정을 완전히 커버했으며, 멀티미디어 인터페이스 테스트, 오디오 테스트, 복사 방해 방사 테스트 및 결합 테스트 등 여러 고정밀 검사 작업을 독립적으로 수행하여 전 과정 자율 작업의 성숙한 상업적 적용 능력을 충분히 продемонстри했습니다.

룽치 테크놀로지 로봇 사업부 총경리 리롱은 다음과 같이 밝혔습니다.전통적인 자동화 장비는 강성이 높고 생산 라인 전환 주기가 길어 다양한 종류의 태블릿 혼합 라인 검사 요구에 적응하기 어렵습니다. G2는 높은 유연성 조작 능력을 바탕으로 여러 차별화된 검사 공정을 원활하게 인수하여 전통적인 생산 라인의 단점을 효과적으로 보완하며, 생산 라인과 함께 전 시간대 장기적으로 안정적으로 작업할 수 있어 인간형 로봇의 상업적 신뢰성을 충분히 검증했습니다. 이번 성과를 바탕으로 룽치는 공장 내 G2의 지속적이고 심층적인 확장 도입에 큰 기대를 걸고 있습니다.
AGIBOT 파트너 겸 수석 부사장 및 임베디드 사업부 사장 야오 마오칭은 다음과 같이 견해를 밝혔습니다.현재 글로벌 임바디드 AI 산업은 기술 시연에서 산업화 도입으로 넘어가는 분수령을 맞이하고 있으며, 이번 룽치의 전 공정 6일간 클러스터 라이브 스트리밍은 중국 범용 인간형 로봇 산업 성숙도의 상징적인 검증입니다. AGIBOT은 처음부터 실체 제조 일선에 뿌리를 내리고, 완전한 엔드투엔드 AI 기반을 통해 임바디드 AI 플라이휠을 추진하여 다중 로봇 협업, 전 공정 연계, 장기 안정적인 대량 생산 작업을 실현함으로써 인간형 로봇의 상업적 도입 폐쇄 루프를 진정한 의미로 개통했습니다. 향후 AGIBOT은 실체 산업의 선도 기업과의 심층 협력을 지속적으로 강화하여 스마트 제조 산업의 전면적인 업그레이드를 지원할 것입니다.
3C 생산 라인이 요구하는 작업 정밀도, 장기 안정성, 장면 유연성에 대한 엄격한 기준을 충족하기 위해 AGIBOT은VLA 모델추론, 강화 학습, 인지, 의사 결정, 전신 제어, 내비게이션 등 전 과정의 핵심 능력 체계를 구축했으며, 이러한 능력 모듈을 원스톱 개발 플랫폼에 캡슐화하여 공장의 실제 비즈니스 프로세스에 맞게 배포 로직을 간소화하고 생산 라인 적응 및 솔루션 구축 주기를 크게 단축하여 생산 라인 간 효율적인 복제 및 도입을 실현했습니다.생산 라인 관점에서 이 접근 방식은 매우 강력한 장면 적응 능력과 복제 효율성을 갖추고 있습니다.
이번 라이브 스트리밍은 전체 과정에서 편집 없이, 리허설 없이, 완전 투명하게 진행되었으며,실제 산업 현장을 통해 업계에 증명했습니다: 임바디드 AI는 이미 병렬 처리, 안정성, 대량 배치, 복제가 가능한 산업급 능력을 진정한 의미로 갖추었으며, 실제 응용 장면에 대규모로 배포 및 도입되어 가치 있는 노동 생산력 단위가 될 수 있습니다.
실험실데모에서 생산 라인의 "정식 직원"으로, 단일 포인트 기술 시연에서 전 공정 규모의 클러스터 작업으로, G2의 공장 라이브 스트리밍 작업은 임바디드 AI "배포 상태 원년"의 최고의 실증입니다. 이는 AGIBOT의 기술력에 대한 집중적인 검증일 뿐만 아니라, 중국 임바디드 AI 산업이 "움직일 수 있음"에서 "사용 가능함"으로 나아가는 중요한 도약입니다. 배포 상태가 3C 제조 등 실체 산업에 가속도로 침투함에 따라,인간형 로봇은 제조업의 전환과 업그레이드에 새로운 동력을 주입하고 있으며, 중국이 글로벌 임바디드 AI 경쟁에서 우위를 점하는 데 견고한 기반을 마련하고 있습니다.